关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380706","name":"PDP67 cable M12-5sm, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
实际产品可能有所不同
PDP67 cable M12-5sm, 10m
产品物料号: 380706
GTIN: 4046548065640
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式连接器M12,
在明线端,A编码,线缆长度:10m
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
| 额定电流 | 4 |
| 标准导体电阻K1 | 79 Ohm/km |
| 特定触点电阻K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| 导体容量K1 | 64.6pF/m |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-25
80 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
| 保护类型,机壳 | IP68 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 5-pin M12 male connector |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 触点材料 1 | AU |
| 针脚材料 | CuZn |
| 电缆材料K1 | 铜 |
| 绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
| 电缆类型 K1 | LiF9Y11Y |
| 电缆长度 | 10 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 黄色,类似于 RAL 1003 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电缆1绝缘材料 |
TPU / TPE-U
PUR |
| 电缆1拖曳能力 | 是 |
| 弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
| 最大外径电缆K1 |
5.1
5.1 |
| 导体截面积 |
0.25
0.25 |
| 电缆横截面AWG K1 | 24 |
| 绞合K1 | 5芯外围填充 |
| 屏蔽K1 | 否 |
| 导体数量 | 5 |
| 电缆K1的认证 |
UL AWM-Style 20233
UL/CSA |
| 连接器1的认证 | UL94 V-0 |
| 无卤素 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 阻燃 | UL VW1 |
| 外壳材料 | PUR |
| 净重 | 352 |
| 总重 | 355 |
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060311 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065640 |
| 卷宗 | 0.903 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |