text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN

产品物料号: C1000003
GTIN: 4046548102352
PROFINET,CAT5e,屏蔽式,4引脚 M12插入式连接器上的 RJ45连接引线 ,直向,D 编码,导线截面:4 x 0.34mm² ², 电缆长度:10 m

单元

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
UL Recognized Component  
 
额定电流 1.5  
标准导体电阻K1 <=55.4 Ohm/km(20 °C时)  
典型特性阻抗K1 100 Ohm ± 15 Ohm  
以摄氏度一表示的环境温度 -40  
90  
UL认证允许的环境温度 -40 - 80 °C  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
连接器 类型 1 8-pin RJ45 male connector  
类型1连接器形状 直型  
接插件类型2 4针 M12 针式连接器  
类型2连接器形状 直型  
Coding of M12 connector 2
螺纹环连接器2材料 镀铜锌镍  
触点材料 2 CuZn, Ni b/Au 0.2 gal.  
针脚材料 CuZn  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 FEP (RoHS)  
电缆类型 K1 S/FTP  
电缆长度 10  
表面屏蔽材料K1 铜锌合金  
电缆的类别 K1 Cat5e  
彩色电缆绝缘层 1 绿色,类似于 RAL6018  
外壳颜色 黑色  
电缆1绝缘材料 PUR  
电缆1拖曳能力 否  
弯曲半径 (铺放时) K1 12 x Ø  
最大外径电缆K1 7.4  
7.4  
AWG K1数据线路直径 22  
绞合K1 双绞线  
(2x2xAWG22)  
屏蔽K1 是  
屏蔽类型 K1 钢丝网  
导体数量 4  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 21923  
verified ANSI/TIA-568-C.2  
无卤素 否  
Oil resistance resistant  
阻燃 UL FT2  
拧紧联锁螺钉 0.4 Nm  
净重 723  
总重 733  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060307  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000001  
ETIM 引用功能 EC003249  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548102352  
卷宗 1.800  dm3
Harmonized System Code 85444210  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1