关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380322","name":"PSEN op2/4 M12 Transmitter ad","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op2/4 M12 Transmitter ad
产品物料号: 380322
GTIN: 4046548055566
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 4 针, M12公头连接器上的 A
编码,黑色,弯头, 5 针, A 编码,
× μ m , 3 μ m 0.34 mm² μ m ,黑色,用于将传感器 PSEN op2S-1-1/PSENop4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (光幕) 的发射器连接
到 PSS67 和 PDP67。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
| Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
| 额定电流 | 4 |
| 标准导体电阻K1 | 55 Ohm/km |
| 特定触点电阻K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
环境数据
| 以摄氏度一表示的环境温度 |
-5
70 |
| 间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
| 保护类型,机壳 | IP68 |
机械数据
| 连接器 类型 1 | 4-pin M12 female connector |
| 类型1连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 1 | A coded |
| 接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
| 类型2连接器形状 | 直型 |
| Coding of M12 connector 2 | A coded |
| 触点材料 1 | AU |
| 触点材料 2 | AU |
| 针脚材料 | CuZn |
| 插口材料 | CuSn |
| 电缆材料K1 | 铜 |
| 绝缘材料电缆 K1 | PVC |
| 电缆类型 K1 | LifY-11Y |
| 电缆长度 | 0.1 |
| 彩色电缆绝缘层 1 | 黑色 |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 电缆1绝缘材料 | PUR |
| 电缆1拖曳能力 | 否 |
| 最大外径电缆K1 |
4.7
4.7 |
| 导体截面积 |
0.34
0.34 |
| 电缆横截面AWG K1 | 22 |
| 屏蔽K1 | 否 |
| 导体数量 | 3 |
| 无卤素 | 是 |
| Oil resistance | resistant |
| 外壳材料 | PUR |
| 净重 | 24 |
| 总重 | 39 |
环境
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27060313 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000026 |
| ETIM 引用功能 | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548055566 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |