text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op2H-A-30-030/1

产品物料号: 631040
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度300 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 M12连接器上的18针猪尾拖线进行连接。M12连接器,发射器:5 针,接收器:消隐12针,屏蔽12针/5针。猪尾 拖线需另购。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 2  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 300  mm
防护等级分辨率 手部  
操作范围 (m) 0.2 - 20  m
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 950 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 50  °C
湿度额定值 95 % r.h.50 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 10 g  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
反应时间 13  ms
外壳上面部分材质 铝  
高度尺寸 306.3  mm
宽度尺寸 35  mm
深度尺寸 40.8  mm
净重 700  g
总重 2100  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EAN代码 4046548075557  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272704  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002549  
卷宗 0  
 

必选的操作配件

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
PSENopt多功能型附件,接收器(双接头) 光栅PSEN opXX-A的连接线缆,屏蔽,线缆长度:0.2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
PSENopt多功能型附件,接收器光栅PSEN opXX-A的连接线缆,消隐,线缆长度:0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
PSENopt多功能型附件,发射器光栅PSEN opXX-A的连接线缆,线缆长度:0.2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m