text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSSu E S 4DO 0.5-TD

产品物料号: 314406
PSSu,电子模块,标准,数字量输入和输出,4个输出, 0.5 A,单极,正极切换,短路保护,过载保护, 扩展诊断,以满足更高的环境要求。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
适用范围 标准  
 
输出的直流电压 24 V DC  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 是  
半导体输出短路保护 是  
可以用单极输出切换的负载类型 电阻式  
感应式  
电容式  
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -40 - 70  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 简单地说  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 5000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61131-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
冲击应力测试所依据的标准2规定的加速度 25 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60664-1  
EN 61131-2  
过电压等级 二  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
壳体材料下部 PC  
外壳材料前板 PC  
外壳材料编码 PA  
高度尺寸 76  mm
宽度尺寸 12.6  mm
深度尺寸 60.2  mm
净重 34  g
总重 48  g
编码元件的名称 B  
编码元件的颜色 深灰色  
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389091  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548052596  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242604  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001599  
卷宗 0.049  
 

可选的配件

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu ,顶帽导轨的端角,塑料型,黑色, PU 10 件,包装在带标记标签的中性纸箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu ,顶帽导轨的端角,金属版,用于承受强大的机械 应力, PU 2 件。
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu ,带集成终端电阻器的端接板,可满足更高 的环境要求。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头的激光可打印标签支架, 不带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DINA4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 可重新密封塑料袋中,带标记标签。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu ,用于 PSSU/PSS4000 头模块的激光可打印标签支架, 带分离器的电子和紧凑型模块, PU 10x 件( 10x DIN A4 纸,每张 4 个 27 = 108 个标签,总计 1080 个标签),包装在 带标记标签的可重新密封塑料袋中。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu ,顶帽导轨接地端子, PE 连接,塑性, 绿色 / 黄色, PU 10 件, 包装在一个带有标记标签的中性纸箱 中。

必选的操作配件

PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,1个 连接层级,8个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,4个 连接层级,8个端子,螺丝连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP-C1 1/12 S-T
PSSu BP-C1 1/12 S-T 314622
PSSu ,用于电子模块的底座模块,外围, C 轨, 1 行, 6 个连接级别, 12 个接线端子,螺钉连接,以满足更高的环境要求。所有内部 7个信号都存在于端子上!
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,4个 连接层级,8个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP-C1 1/12 C-T
PSSu BP-C1 1/12 C-T 314623
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,C轨,1排,6个 连接层级,12个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。。所有内部 7个信号都存在于端子上!
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,6个 连接层级,12个端子,螺丝连接,以满足更高的环境要求。。
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu,底座模块用于电子模块,外设,1行,6个 连接层级,12个端子,弹簧夹持连接,以满足更高的环境要求。
PSSu BP-C 1/8 S-T
PSSu BP-C 1/8 S-T 314610
PSSu ,用于电子模块的基本模块,外围, C 轨, 1 行, 4 个连接级别, 8 个接线端子,螺钉连接,以满足更高的环境要求。