text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMI v807

产品物料号: 266807
PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 600 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口, 1 Gbit/s, 1 个 USB 主机 3.0 , 2 个 USB 主机 2.0 , 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA端口, 电容器缓冲实时时钟, 12...已安装 30 V DC , 23 W ,操作系统 ...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

PMIvisu ,诊断和操作终端, 7 英寸,分辨率 800 x 600 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 4 GB , SSD 32 GB , 2 个 RJ45 端口, 1 Gbit/s, 1 个 USB 主机 3.0 , 2 个 USB 主机 2.0 , 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA端口, 电容器缓冲实时时钟, 12...已安装 30 V DC , 23 W ,操作系统 Windows 10 IOT , PASvisu Runtime ,并已获得许可,预装 软件:PMI V8 Assistant , PASvisu Server and Client , PVIS OPC Server UA , PSS 4000 固件 (OPC Server UA)。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
操作系统 Windows 10 IOT  
 
供电电压 (V) 12 - 30  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 23  W
显示类型 TFT  
诊断显示 7  Zoll
显示屏分辨率 800 x 480  
显示屏色深 16.7 M  
触摸屏类型 电容式  
处理器类型 X86  
处理器时钟速度 2.0 GHz  
RAM 4 GB  
程序存储器(Flash)的大小  
实时时钟存在 是  
USB主机接口数量 1 x USB 3.0  
2 x USB 2.0  
EtherNet连接器类型 RJ45  
Ethernet传输速率 1 Gbit/s  
以太网接口数量 2  
外部 VGA 接口 1 x HDMI  
1 x VGA  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 50  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 0...39°C时为90%(无冷凝)  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 61000-6-2  
EN 55032 第 2 版 B 类 2015  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
高度尺寸 193.8  mm
宽度尺寸 143.8  mm
深度尺寸 54.3  mm
净重 1389  g
总重 1698  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
6c  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
 
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
65997-18-4  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP 输入可用 是  
 
Harmonized System Code 84715000  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代码 4046548096835  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27330201  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001412  
卷宗 10.700