text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMI v704e

产品物料号: 266704
PMIvisu ,诊断和操作终端, 4.3 英寸,分辨率 480 x 272 像素, 电容式触摸屏, TFT , RAM 512 MB ,闪存 2 GB , 1 个 RJ45 端口 100 MBit/s , 1 个 USB 主机 2.0 ,电容器缓冲实时时钟, 24 V DC , 4W , 经济型, OS Linux ,已安装并已获得许可的 PASvisu 运行时 预装软件:Pilz可视化软件。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
操作系统 Linux  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2  W
显示类型 TFT  
诊断显示 4.3  Zoll
显示屏分辨率 480 x 272  
显示屏色深 262144  
触摸屏类型 电容式  
处理器时钟速度 800 MHz  
RAM 512 MB  
实时时钟存在 是  
USB主机接口数量 1  
USB主机接口类型 A类USB2.0接口  
Ethernet传输速率 100 MBit/s  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 50  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 90 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
UL外壳类型 1、2、5  
高度尺寸 95  mm
宽度尺寸 135  mm
深度尺寸 36.3  mm
净重 435  g
总重 695  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1 %  
CAS号 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
SCIP 输入可用 是  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代码 4046548083330  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27330201  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001412  
卷宗 4.741  
 

可选的配件

PMI 704 Holding frame
PMI 704 Holding frame 266101
PMI ,附件,用于 PMI 704 面板安装的固定框架。
DIN rail adapter TSH 35
DIN rail adapter TSH 35 266103
PMI ,附件,用于 PMI 35 的 DIN 顶帽导轨。
PMI 704 Mounting Kit
PMI 704 Mounting Kit 266104
PMI ,附件, PMI 704 安装套件。

适用于

PASvisu RT Clients 1 PMI
PASvisu RT Clients 1 PMI 265352
PASvisu ,用于 1 个 Visu 客户端的运行许可证 PMI。
PASvisu RT Logging PMI
PASvisu RT Logging PMI 265362
PASvisu ,用于数据记录的运行许可 PMI。
PASvisu RT Variables 500 PMI
PASvisu RT Variables 500 PMI 265456
PASvisu ,运行许可 PMI ,用于 500 个外部变量。