text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators

产品物料号: 541303
GTIN: 4046548070705
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件编码开关和3个执行机构(OSSD1&2,OSSD1,OSSD2)。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 gering  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
应答器编码 codiert  
适合串联 nein  
单元类型 Unit  
 
供电电压 (V) 24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  
OSSD输出数量 2  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 nein  
半导体输出短路保护 ja  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -25  
在最高允许工作高度下的最高环境温度
在工作高度为2000 m时的最高环境温度 +55 °C  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r. F. bei 40 °C  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 4000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30g  
过电压等级 III  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP6K9K  
操作距离随温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
类型1执行机构 PSEN cs3.19  
传感器可以嵌入式安装 Ja, Montagehinweis beachten  
连接类型 M12, 5pol. male  
电缆线路 Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 37  
宽度尺寸 26  
深度尺寸 18  
净重 70  
总重 165  
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 不  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27274601  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070705  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
连接线缆,PUR,黄色RAL1003, 5针,弯角型插座,在 弯角型连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座,在 直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:20m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Modbus/TCP , 2 个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出, 插入式连接端子 ( 不随设备提供)。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别 IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V。