关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540015","name":"PSEN b5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
实际产品可能有所不同
PSEN b5
产品物料号: 540015
GTIN: 4046548070583
机械门闩,用于安全开关PSEN me1与PSEN
cs3或PSEN cs4配合使用。
单元
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
| RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
| RoHS 符合性 | 是的 |
| RoHS 例外 | 不 |
| 符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
| eClass 版本 | ECLASS-13 |
| eClass 引用功能 | 27273701 |
| eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
| eTIM 参考组 | EG000017 |
| ETIM 引用功能 | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070583 |
| 卷宗 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| 海关税号类型 | TARIC |
| 使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
1个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离11
mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,串联,PU = 1件编码
开关(带执行机构)。
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8头,
1个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离11
mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件编码开关(带
执行机构)。
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
RFiD安全开关2安全SC输出,5m连接电缆,1个
执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
1.5m电缆,1个执行方向,支持SDD
IP6K9K,切换距离11mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件
编码开关(带执行机构)。
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。总共
可能有8个示教过程。
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
带0.15m电缆,1个执行方向,串联,
支持SDD,IP67,切换距离11mm,Sao = 8 mm,Sar = 20
mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。总共
可能有8个示教过程。
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8插头,
1个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离
11mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件编码开关(带
执行机构)。总共可能有8个示教过程。
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
RFiD安全开关2安全SC输出,5 m连接电缆,1个
执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件完全编码开关(带
执行机构)。总共可能有8个示教过程。
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
带0.15m电缆,串联,支持SDD,IP67,
切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,1个执行方向,
PU = 1件完全编码开关(带执行机构)。
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M8插头,
串联,1个执行方向,支持SDD,IP67,
切换距离 11 mm,Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件唯一
编码开关(带执行机构)。
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
RFiD安全开关2安全SC输出,5 m连接电缆,1个
执行方向,支持SDD,IP6K9K,切换距离11 mm,
Sao = 8 mm,Sar = 20 mm,PU = 1件唯一完全编码开关(带
执行机构)。