text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN sg2c-5LBLLS unit

产品物料号: 570818
安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 609475-3标准,适用于 PL e及以下的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.部分停止按钮。供应范围:带按钮的 传感器装置 ,包括彩色盖子和逃生释放杆,以及用于 右铰链门或左铰链门的触动器。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请...  更多

逐步淘汰文章


单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

安全门系统2代,带安全防护锁定的 安全联锁装置,符合EN 609475-3标准,适用于 PL e及以下的应用:1.用于激活安全门的 照明按钮, 2.用于进入和释放安全门的钥匙开关 , 3.照明按钮,4.照明 按钮,5.部分停止按钮。供应范围:带按钮的 传感器装置 ,包括彩色盖子和逃生释放杆,以及用于 右铰链门或左铰链门的触动器。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 gering  
应答器编码 codiert  
适合串联 ja  
单元类型 Unit  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2  
输入的数量 2  
U 输入符合 EN 61131-2 类型 2 24 V DC  
部分停止按钮的释放类型 Drehentriegelung  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 2  
半导体输出短路保护 是  
按钮的触点材料 AgNi  
按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -20 - 55  °C
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 达到标准 ... EN 55011: 等级 A  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP54  
UL外壳类型 1 类  
操作距离随温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
逃生释放功能可用 ja  
锁定力,关闭动作 1000  
沿平移方向的保持力 2000  
最大垂直偏移 +/-2,5 mm  
最大角度偏移 +/-1,5 deg  
类型1执行机构 PSEN sg2 actuator  
连接类型 Federzugklemme steckbar  
电缆线路 LiYY 24 x 0,5 mm2  
外壳上面部分材质 塑料  
执行机构材质 Edelstahl  
高度尺寸 555  mm
宽度尺寸 200  mm
深度尺寸 108  mm
净重 2670  g
总重 3050  g
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272603  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079937  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
安全门系统2代,附件:弹簧连接器套件 ,带连接螺母和应力消除装置,用于 电缆螺钉连接。(备件)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
安全门系统2代,附件:盖板 门闩机械,黄色, PE 2 件 (备件)。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。