text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PES test lead 4mm-rd

产品物料号: 1S000004
Pilz 教育系统,模块化培训系统,高度灵活 的连接电缆,长 1 米,连接 4 毫米,红色。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

 
电缆长度 1  m
彩色电缆绝缘层 1 红色  
连接类型 连接器 4 mm ,弹簧加载  
净重 15  g
总重 50  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 46211501  
EAN代码 4046548090871  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242291  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC002584  
卷宗 0.305  
 

适用于

PES actuator board ec en
PES actuator board ec en 1S000009
Pilz 教育系统,模块化培训系统,操作员端接执行器技术 接触器,带 24 V 直流辅助接触器,英文操作员端面板, 英文和德文随附文档。
PES logic board pnozs en
PES logic board pnozs en 2S000002
Pilz 教育系统,模块化培训系统,操作员终端逻辑 PNOZsigma ,带安全继电器,英文操作员终端标签 ,英文和德文随附文档。
PES logic board pnozm en
PES logic board pnozm en 3S000002
Pilz教育系统,操作终端刻印:英语, 补充材料:英语和德语
PES logic board pssu en
PES logic board pssu en 4S000002
board labelling: English; accompanying documents: English and German
PES operator board pmi en
PES operator board pmi en 5S000002
Pilz 教育系统,模块化培训系统,操作员终端操作 和监控,带有 PMIvisu 和 PITmod ,操作员终端标记,英语, 英文和德文随附文档。