关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380005","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
实际产品可能有所不同
SN CAB RJ45s RJ45s, 2m
产品物料号: 380005
网线,SafetyNET p,Cat5e,PUR,黄色RAL1003,屏蔽线,4
针,直式连接器RJ45(IP20),在直式连接器RJ45(IP20)上,
线缆长度:2m
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
额定电压类型 U1 | DC |
额定电流 | 0.5 A |
典型特性阻抗K1 | 100 Ohm |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 70 °C |
机械数据
连接器 类型 1 | 4-pin RJ45 male connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
接插件类型2 | 4针RJ45针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
针脚材料 | CuZn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PE |
电缆长度 | 2 m |
电缆长度 K1 的公差 | + 0.035m |
表面屏蔽材料K1 | Sn |
电缆的类别 K1 | Cat5e |
彩色电缆绝缘层 1 | 信号灯黄色,RAL1003 |
外壳颜色 | 信号灯黄色,RAL1003 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 否 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 6.9 mm |
导体截面积 | 0.35 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 22 |
绞合K1 | 星形四芯线 |
屏蔽K1 | 是 |
屏蔽类型 K1 | 钢丝网 |
导体数量 | 4 |
电缆K1的认证 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
外壳材料 | PC |
高度尺寸 | 18.2 mm |
宽度尺寸 | 14 mm |
深度尺寸 | 50.5 mm |
净重 | 131 g |
总重 | 137 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548053678 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060307 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000001 |
ETIM 引用功能 | EC003249 |
卷宗 | 1.269 |