关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"C1000019","name":"Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
实际产品可能有所不同
Cable/FC/M12-5SMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK
产品物料号: C1000019
连接引线,5针 M12插入式连接器,直向,5针 M12包容式连接器上有 A 编码
,直向,A 编码,导线截面:5x 0.34
mm²,电缆长度:20 m
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
额定电流 | 4 A |
标准导体电阻K1 | <=55.4 Ohm/km(20 °C时) |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 85 °C |
UL认证允许的环境温度 | 80 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
机械数据
连接器 类型 1 | 5-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
螺纹环连接器1材料 | 镀铜锌镍 |
螺纹环连接器2材料 | 镀铜锌镍 |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
密封材料 | FKM |
针脚材料 | CuZn |
插口材料 | CuZn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆类型 K1 | LiF9Y11Y |
电缆长度 | 20 m |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色 |
外壳颜色 | 黄色,类似于 RAL 1004 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
最大外径电缆K1 | 5.5 mm |
导体截面积 | 0.34 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 22 |
绞合K1 | 5芯外围填充 |
屏蔽K1 | 否 |
导体数量 | 5 |
电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20233 |
连接器1的认证 | UL94 V-2 |
连接器2的认证 | UL94 V-2 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
拧紧联锁螺钉 | 0.4 Nm |
净重 | 741 g |
总重 | 746 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548102451 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060311 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 0 |