关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar=
20 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。 ...
根据要求
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,
系列连接,包括 磁性电缆1对CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8
插件连接器 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。
根据要求
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计,
IP6K9K ,工作距离 8 mm ,高度设计 13 mm , PU = 1 件带
执行器,带 5 m 电缆( PUR )。 ...
根据要求
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头,
方形设计,IP67,切换距离8 mm,设计高度13 mm,PU =
1件,带执行机构。 ...
根据要求
磁性安全开关 1 n/o 1 n/c ,方形设计,
IP6K9K ,工作距离 8 mm ,设计高度 13 mm , PU = 1 件带
执行机构,带 10 m 电缆( PUR ), ATEX 认证。 ...
根据要求
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
圆形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,包括 磁性电缆1对
CABLE/M8/CLIP,用于固定1个M8插件连接器
根据要求
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 ,
工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 10 m电缆( PUR )的应用
。 ...
根据要求
磁性安全开关2 n/o,4针M8插头,圆形
M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。
根据要求
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 ,
工作距离 8 mm ,适用于 PSEN ix1 , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 5 m电缆( PUR )的应用
。 ...
根据要求
磁性安全开关3 n/o,4针M8插头,圆形
M30设计,IP67,工作距离8 mm,PU = 1件(带执行机构 编码)。
根据要求
磁性安全开关2 n/o,方形设计,
设计高度13 mm,IP6K9K,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构),
带5 m电缆(PUR)。 ...
根据要求
磁性安全开关 3 n/o,圆形 M12 设计, IP67 ,
工作距离 8 mm , PU = 1 件,带 M12 执行器编码,带 10 m
电缆( PUR )。 ...
根据要求
磁性安全开关PSENmag,带安全开关和
方形执行器,ATEX证书,4引脚M8插入式连接器,
系列连接,包括1对CABLE/M8/CLIP以固定1个M8
插件连接器
根据要求
磁性安全开关2 n/o,方形设计,
设计高度13 mm,IP6K9K,工作距离8 mm,PU = 1件(带执行机构),
带5 m电缆(PUR)。 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价