-
传感技术 (1164)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (374)
- 带防护锁定的安全开关 (263)
- 安全光栅 (442)
- 安全照相系统 (21)
- 安全雷达系统 (18)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (632)
- 小型控制器 PNOZmulti (274)
- 控制器 (327)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (619)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (254)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
找到 6 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
按米计,Cat5e(100mBit/s),PUR,黄色RAL1003,2x2x0.35,
单线颜色:白色,黄色,蓝色,橙色 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
按米计,PUR,黑色RAL9005,5x0.5,适合拖链,
单线颜色:棕色,白色,蓝色,黑色,灰色
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
按米计,PVC(90°C,符合UL 1581标准),黑色RAL9005,5x1.5,抗紫外线
IEC 603323-3-24(C类),1000V UL/CSA,单线颜色:1根灰色
线,4根黑色线带白色数字。适合敷设在
干燥或潮湿的室内(以及 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
按米计,PUR,黄色RAL1003,5x0.25,单线颜色:棕色,
白色,蓝色,黑色,灰色
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
电缆盘,TPU/TPE-U,黄色RAL1003,8x0.25,适合拖链,
单线颜色:白色,棕色,绿色,黄色,灰色,粉色,蓝色,红色,
线缆长度:200m ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价