比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PRMS备件

PRMS碰撞测量系统的备件包括弹簧、压强指示薄膜和压缩元件,以及扫描仪和校准表。

描述
选项
价格
订货数量/订购情况

PRMS spring 60

Spring with spring constant 60 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 75

Spring with spring constant 75 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 150

Spring with spring constant 150 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS scanner

Scanner for digitizing pressure measurement films

比较 下载

PRMS spring 35

Spring with spring constant 35 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 40

Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 50

Spring with spring constant 50 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 10

Spring with spring constant 10 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 25

Spring with spring constant 25 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS spring 30

Spring with spring constant 30 N/mm for mounting in PROB mdf

比较 下载

PRMS film kit

Set of pressure indicating films 3 boxes: 1. Box: 30 x pressure indicating film LW for a measuring range of 250- 1200 N/cm² 2. Box: 30 x pressure indicating film LLW for a measuring range of 50- 300 N/cm² 3. Box: 60 x developer layer

比较 下载

PRMS calibration sheet

Calibration sheet for more accurate preasure measuremt evaluation at PRMS device

比较 下载

PRMS compress kit

Kit consisting of 3 compression elements, for use with pressure measuring foils of PRMS film kit: First element: material silicone, colour yellow, thickness 21mm, hardness shore AO 10. Second element: material silicone, colour blue, thickness 14mm, hardness shore A 30. Third element: material silicone, colour black, thickness 7mm, hardness shore A 70.

比较 下载

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 巴西: + 55 11 96405-8165
  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)

欧洲

  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 英国: +44 1536 462203
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 丹麦: +45 74436332
  • 西班牙: +34 938497433
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞士: +41 62 88979 32
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 德国: +49 711 3409 444

亚太

  • 澳大利亚: +61 3 9560 0621
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 新西兰: +64 9 6345350