比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PRTM1 5m

9D000006
PRTM1 5m
Robot Teach Module; Display 10,1"; Resolution 1280 x 800 pixels; 32 GB Flash; 4GB RAM; Keyboard with 22 buttons and 3 LEDs; 12 Axes drive buttons; Key switch operation mode; Emergency stop; 2 enabling switches, 3-steps; Operating system Windows EmbeddedStandard 7; Teaching GUI; connection cable length 5 m

根据要求
 
以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 45 °C
保护类型,机壳: IP65
高度尺寸: 274.0 mm
宽度尺寸: 353.0 mm
深度尺寸: 102.0 mm
净重: 2442 g
证书: CE
供电电压 (V): 24,0

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候