text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 32 个产品
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml mounting plate
570490
用于40mm标准型材的安装板

根据要求
PSEN ml bracket swinging door 70
570493
用于旋转门的安装架,高70mm

根据要求
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度3.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度2.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.0m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
滑动门需要 PSENml DHM 安装盖板。PU = 2个 安装挡板。

根据要求
PSEN ml DHM handle red
6O000011
用于PSENmlock DHM “逃生释放手柄”的黑色手柄,带红色手柄嵌件。

根据要求
PSEN ml mounting plate angled
570476
用于40 mm标准型材的PSENmlock安装架

根据要求
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
手柄模块的安装板,当安装板570490用于 PSEN ml开关时。

根据要求
PSEN ml DHM extension
6O000009
用于安装 20 毫米以上安全门把手的延长装置 。 PU = 2 个延长件 (每个延长件长度为 25 毫米)。

根据要求
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
用于覆盖延长线的盖套。PU = 2 个延长套筒 (每个长度 25 毫米)。

根据要求
PSEN ml DHM handle yellow
6O000010
用于PSENmlock DHM的黑色手柄和黄色握把插件。

根据要求
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度0.5m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件。确保尽可能 直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和 570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短 使用寿命。 ...

根据要求
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度1.25m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件

根据要求
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
安全门系统PSENmlock的推拉电缆释放装置, 电缆长度0.75m,包装内容 = 推拉电缆和 操作元件。确保尽可能 直立安装该型号。对于逃生释放装置(订单号为570466和 570467),弯折推拉电缆可能会降低性能和缩短 使用寿命。 ...

根据要求
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
适配器,用于为小型门校准PSENmlock执行机构:半径300-500mm。包装内容=1个适配器

根据要求
PSEN ml actuator center ring
570485
PSENmlock执行器的定心环。它特别适合 小门。包装内容 = 1个定心环

根据要求
PSEN ml bracket sliding door
570492
用于滑动门的安装架

根据要求
PSEN ml door handle swinging door 80
570497
用于旋转门的手柄单元,高80 mm

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途