text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 65 个产品
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
570500
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:编码, 8针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
570620
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,IP67,包装内容 = 1个标准执行器

根据要求
PSEN sl-0.5p 1.1 1switch
570510
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:编码, 8针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个不带执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570502
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:唯一、 完全编码,8针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
570520
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:编码, IP67,包装内容 = 1个标准执行器

根据要求
PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570504
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码: 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit
570505
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:唯一、 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5n 1.1  1switch
570513
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:编码, 5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个不带执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5n 2.1  1switch
570514
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码: 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个 不带执行器的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0  1unit
570605
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码:唯一、 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570604
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0  1unit
570603
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570503
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力500N(过程保护)。编码:编码, 5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 带有标准执行器 的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0n 1.1 1switch
570613
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1 个不带执行器的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0n 2.1 1switch
570614
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个 不带执行器的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit
570630
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,8针M12连接器,特殊型号:不锈钢基板 (1.4301) + 不锈钢连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个 带自由移动执行 ...

根据要求
PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch
570640
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,8针M12连接器,特殊型号:不锈钢基板 (1.4301) + 不锈钢连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个 不带执行器的传 ...

根据要求
PSEN sl-1.0 VA 1actuator
570650
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,特殊型号:不锈钢基板(1.4301),IP67, 包装内容 = 1个执行器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0p 1.1 1switch
570610
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 编码,8针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1 个不带执行器的传感器 ...

根据要求
PSEN sl-1.0p 2.1 1switch
570611
适用于安全等级高达SIL3/PL e/Cat4的磁安全门系统。磁保持力1000N(过程保护)。编码: 完全编码,5针M12连接器,4个LED,IP67,包装内容 = 1个 不带执行器的传感器 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途