text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 14 个产品
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
单向螺钉,单向槽, M4x12 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适用于执行器:PSEN cs1.1 , PSEN cs2.1 , PSEN cs2.2 。 ...

根据要求
PSEN ix0 F1 mag
535109
控制柜端子,用于 PSEN ma1.3-22 M12/8VA 的单连接 (开关 = 526247 ,单元= 506247 )。

根据要求
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
单向螺钉,单向槽, M5x10 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN CS1.x , PSEN CS2.x。

根据要求
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
单向螺钉,单向槽, M4x16 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN 1.1 , PSEN 2.1 , PSEN me1.x AS , PSENme4 。 ...

根据要求
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
单向螺钉,单向槽, M5x20 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN CS1.x , PSEN CS2.x , PSEN me1.x AR , PSEN ME2.x , PSEN ME3.x , PSEN ME3.x , ...

根据要求
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
单向螺钉,单向槽, M4x10 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN cs1.1 , PSEN cs2.1 , PSEN cs2.2 。 ...

根据要求
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
单向螺钉,单向槽, M4x20 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适合执行器:PSEN cs5.1n , PSEN cs5.1 M12/8 , PSEN cs5.11 , PSEN cs5.13 , PSEN cs6.1n , PSEN ...

根据要求
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
单向螺钉,单向槽, M4x26 ,材料不锈钢, PU = 10 件,适用于执行器:PSENmag ,带垫片。

根据要求
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
PSEN ma1.4 的隔片, VP = 10 件,执行器 5 件( 534321 ) 和开关 5 件( 534310 )。

根据要求
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
垫片,用于PSEN 1.1和PSEN 2.1,PU = 10件。

根据要求
PSEN Winkel / bracket
532110
PSENmag 安装支架, PU = 1 件。

根据要求
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
接口PSEN ix1,用于连接和评估多个 安全传感器n/o,n/o,尺寸96 x 48 x 43.5 mm(高 x 宽 x 深), 连接类型弹簧夹持端子。

根据要求
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
接口模块,用于串联多个 PSENmag , 96 x 48 x 43.5mm (高 x 宽 x 深),连接型弹簧式接线端子。

根据要求
PSEN reverse spacer
534320
反向安装板,适用于所有 PSEN 方形设计, PU = 2 件。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途