text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 个产品
PSEN opII muting box
6C000181
用于PSEN opII安全光栅和屏蔽传感器的接线盒, 屏蔽灯,强制钥匙开关,复位按钮,评估设备/IO- Link主控

根据要求
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
用于安全光栅PSEN opII的扩展X屏蔽套件,包括 2个屏蔽传感器,2个反射器,2个屏蔽臂套件,1个 固定材料,2个1米连接电缆,屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
扩展的L形屏蔽套件,用于安全光栅PSEN opII,包括 2个屏蔽传感器,2个反射器,1个屏蔽臂套件,1 个固定材料,2根1米连接电缆,1个屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
PSEN opII安全光栅的扩展T型屏蔽套件,包括 4个屏蔽传感器,4个反射器,2个屏蔽臂套件,2 个固定材料,4根1米连接电缆,1个屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
用于安全光栅PSEN opII的基本L屏蔽套件,包括2 个屏蔽传感器,2个反射器,1个屏蔽臂套件,1 个固定材料

根据要求
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
用于安全光栅PSEN opII的基本T型屏蔽套件,包括4 个屏蔽传感器,4个反射器,2个屏蔽臂套件,2 个固定材料

根据要求
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
用于安全光栅PSEN opII的基本X屏蔽套件,包括2 个屏蔽传感器,2个反射器,2个屏蔽臂套件,1 个固定材料

根据要求
PSEN opII Bracket Kit
632015
安装套件用于固定PSEN optII系列光电保护设备。

根据要求
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱 (反射镜长度900 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达750 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱 (反射镜长度1950 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达180 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-060”反射镜柱 (反射镜长度600 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达450 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱 (反射镜长度1650 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达150 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
该套件包括“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱 (反射镜长度1200 mm)、固定螺丝和“PSEN opII 可调节基础单元”。如果与PSENopt和 PSENoptII系列配合使用,受保护的区域长度可达105 ...

根据要求
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
测试棒(直径14 mm)用于检查“带 手指保护的光电保护设备”功能是否正常。

根据要求
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
测试棒( 直径30 mm)用于检查“带手部保护的光电保护设备”功能是否正常。

根据要求
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
扩展的安装套件具有3个自由度,用于固定 PSEN optII系列光电保护设备,2个部件。

根据要求
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
扩展的安装套件具有3个自由度,用于固定 PSEN optII系列光电保护设备,3个部件。

根据要求
PSEN opII Laserpointer
632014
激光校准辅助装置用于PSEN opt II系列光电保护设备。

根据要求
PSEN opII mirror column-120
632034
“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱,反射镜长度 1200 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1050 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-165
632035
“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱,反射镜长度 1650 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1500 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途