text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 8 个产品
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度450 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度1200 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度300 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度600 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度750 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度150 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度900 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率24 mm), 受保护区域高度1050 mm。特性:级联(无盲区),超薄 设计。供电电压24 V,M12连接器,发射器:5 针,接收器5针。连接线缆 不与设备一起提供。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途