关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
偏转镜宽80 mm,长165 cm。可与所有工作距离小于165 cm的
PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到
机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架
;如要安装在“PSEN op Pr ...
根据要求
偏转镜宽80 mm,长90 cm。可与所有工作距离小于90 cm的
PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到
机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架
;如要安装在“PSEN op Prot ...
根据要求
5块PMMA Altuglas板长度120 cm,配相应的
安装支架,保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或
火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens
Shield” ...
根据要求
PMMA丙烯酸管用于密封和保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度75 cm。IP
防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex
膜防止脏物和水侵入
和内部结露。光电保护设备的连接线缆 ...
根据要求
5块PMMA Altuglas板长度80 cm,配相应的
安装支架,保护
“PSEN op..B-3-080”安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或
火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens
Shield ...
根据要求
安装套件包括6块安装型材,用于将
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备(长度
超过120 cm)固定到配套的PSEN op Protective
Column/1铝型材内。
根据要求
PMMA丙烯酸管用于密封和保护
“PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度105 cm。
IP防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex
膜防止脏物和水侵入
和内部结露。光电保护设备的连接线 ...
根据要求
编程适配器,用于PSEN opXX-A系列。通过电脑软件
可以设置
Advanced系列光电保护设备的所有功能(屏蔽、消隐、级联)。加密狗
也可用于将配置保存在光电保护设备中
并传输到其他光电保护设备。3x M12连接器适配器:12
针,屏 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价