text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 72 个产品
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
用于功能检测的测试棒,直径30 mm,手部保护。

根据要求
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
激光定向辅助装置。

根据要求
PSEN 2S/4S bracket
630712
安装支架,用于PSEN op2S / 4S,PU = 2件。

根据要求
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
用于功能检测的测试棒,直径14 mm,手指保护。

根据要求
PSEN op Bracket
630324
支架,用于PSEN op1.1 / 1.2的反射片。

根据要求
PSEN op Reflector
630323
PSEN op3.3的反射片。

根据要求
PSEN op Bracket kit
630325
角托架,用于PSENopt。

根据要求
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
带橡胶缓冲的角托架,PSENopt。

根据要求
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
可调节角托架,PSENopt。

根据要求
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
安装支架,用于PSEN op4F/H.../1和PSEN op2H.../1,可旋转 版本,PU = 4件。

根据要求
PSEN op Mirror-165/1
630904
偏转镜宽80 mm,长165 cm。可与所有工作距离小于165 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Pr ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5块PMMA Altuglas板长度90 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield”。 ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5块PMMA Altuglas板长度60 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield”。 ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5块PMMA Altuglas板长度75 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield”。 ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5块PMMA Altuglas板长度105 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield” ...

根据要求
PSEN op Mirror-090/1
630902
偏转镜宽80 mm,长90 cm。可与所有工作距离小于90 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Prot ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5块PMMA Altuglas板长度135 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield” ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5块PMMA Altuglas板长度120 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield” ...

根据要求
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5块PMMA Altuglas板长度150 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield” ...

根据要求
PSEN op67-69K-075/1
630934
PMMA丙烯酸管用于密封和保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度75 cm。IP 防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex 膜防止脏物和水侵入 和内部结露。光电保护设备的连接线缆 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途