关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
PITmode fusion。软件包中的身份验证和功能安全
的操作模式选择系统。内容:PIT 读卡器基座 [402255] ,
PIT m4SEU [402250] , PIT 读卡器钥匙适配器 h [402308] ,接头组
[40230 ...
根据要求
PITmode安全评估单元用于选择操作模式的安全评估单元
。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和
特殊模式 OM5。用于传输应答器密钥的 ID 号的接口
。所需附件:PITreader 基本
装置 [402255] , PITreader ...
根据要求
用于选择操作模式的安全评估设备的连接器组: PIT m4SEU
[402250]。包括1个4针,1个5针,1个8针和1个12针
的弹簧式母连接器条,直头电缆接口。
根据要求
PITMODE 电子选择开关,用于安装控制站,并通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安 装 5 种操作模式。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊模
式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输收发器钥匙钥匙钥匙 ID 号的钥匙 ID 接口 显 ...
根据要求
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙,
用于操作模式1,2,3,4和5 (维修)的授权
颜色:黄色
材料:塑料
根据要求
用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及
通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 3 种操作模式
的开关。4 种操作模式 OM1 和 OM2 以及特殊模式
OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号接口显示授权信息
...
根据要求
用于电子操作模式选择开关的 PITmode 连接器套件 PITm3p。
由弹簧力型的 1 x 8 针和 1 x 10 针母头连接器条组成
。
根据要求
用于电子操作模式选择开关PITmode连接器套件 PITm3.2p。
由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 12 针母头连接器条组成
。直头电缆插座。
根据要求
用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及
通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 5 种操作模式
的开关。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊模式
OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号的接口显示授权信息
...
根据要求
用于电子操作模式选择开关 PITmode 连接器套件 PITm3.2p。
由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 13 针母头连接器条组成
。直头电缆插座。
根据要求
用于电子操作模式选择开关 PITmode 连接器套件 PITm3.2p。
由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 13 针母头连接器条组成
。电缆插座 90° 角。
根据要求
用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及
通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 3 种操作模式
的开关。4 种操作模式 OM1 和 OM2 以及特殊模式
OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号的接口显示授权信息 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价