比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PIT js2

401100
PIT js2
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

根据要求
on request
证书: CE
N/C数量: 2
N/O数量: 3
供电电压 (V): 24,0
電源類型: AC/DC
在DC1处的电压: 24 V
保护类型,机壳: IP50
宽度尺寸: 74.0 mm
高度尺寸: 334.0 mm
深度尺寸: 60.0 mm
总重: 898 g
净重: 764 g
以摄氏度一表示的环境温度: -10 - 55 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候