比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL

540338
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
Y junction with pigtail for PSENcode, PSENslock. Input socket 1x M12/8pin; output plug 2x M12/8pin. Permutation of connector electrical excludable.

根据要求
 
普通附件的类型: 连接电缆
保护类型,机壳: IP67
电缆长度: 0.25 m
总重: 47 g
净重: 44 g
以摄氏度一表示的环境温度: -25 - 80 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候