比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PSEN ix2 F4 code

535111
PSEN ix2 F4 code
Multiple interface for connection of up to 4 safety switches with OSSD; 96 x 48 x 43,5mm (h x w x d); cage clamps

根据要求
 
证书: UL/cUL
普通附件的类型: 接口
宽度尺寸: 96.0 mm
高度尺寸: 57.0 mm
深度尺寸: 48.0 mm
总重: 122 g
净重: 112 g
以摄氏度一表示的环境温度: -10 - 55 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候