PAS4000软件平台

PAS4000 – 简单的配置和编程

PAS4000软件平台

PAS4000 软件平台简化了 PSS 4000 自动化系统的配置和编程。PAS4000 包含各种编辑器和大量软件功能块。在 PAS4000 中,配置、编程、调试和操作等工具紧密关联。数据接口是标准化的,因而在自动化的所有阶段可轻松交换信息。因此,您可以快速而直观地为安全和自动化功能创建程序。

PSSuniversal PLC 控制器可在 PAS IL(指令表)、PAS STL(结构化文本)以及 PAS LD(梯形图)中依据 EN/IEC 61131-3 标准进行编程。PASmulti 图形程序编辑器还可用于 PSSuniversal PLC 及 PSSuniversal multi 控制器的简单配置及编程。PASmulti 程序编辑器便于您快速、简单而直观地创建程序。您可以通过拖放操作自由地配置输入和输出等,并使用逻辑元素连接它们。简单的符号和字符简化了这一过程。无论您按照 IEC 标准编程还是使用 PASmulti 进行配置,编程环境都相同,因此操作时极其轻松。此外,PAS4000 包含全面的语言包。工具文本和教程均提供多种语言版本。

简单、快速且直观地创建项目 – 优点一览

  • 在一个系统中整合安全与自动化功能
  • PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器的项目生成
  • 用于配置和结构设计的 PASmulti 图形程序编辑器
  • PAS IL、PAS STL、PAS LD 和 PASmulti 的简单组合
  • 通过预定义、可重复使用的功能块减少错误
  • 结构清晰的项目管理
  • 使用可靠的 PASunits 积分系统获取许可
  • PAS4000 和 PASvisu 项目之间的直接项目连接
简单、快速且直观地创建项目

简化编程 – PAS4000 特性一览

PAS4000 的特性
  • 全面的安全相关及非安全相关功能块数据库
  • 用于外部应用编程的接口
  • 由技术检查机构 TÜV Süd 按照 EN/IEC 61131-3 标准划分为 LVL(有限可变语言)的 PAS STL、PAS IL 和 PAS LD 编辑器
  • 人性化的在线功能
  • 集成系统诊断
  • 直接在工具中提供在线帮助
  • 提供八种语言(德语、英语、意大利语、中文、西班牙语、法语、日语和葡萄牙语)

可最大程度减少配置工作的工程软件

PAS4000 工程软件以人性化和操作简单为特色。使用 PAS4000 时,您可以对 PSS 4000 自动化系统的 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器进行编程。软件具有各种编辑器和功能块,支持您进行所有自动化功能的编程和配置 - 无论是安全相关功能还是非安全相关功能!无论是小型机器还是高度复杂的互联设备的编程:PAS4000 都能使之异常轻松!

可最大程度减少配置工作的工程软件

使用功能块简化编程

使用功能块简化编程

全面的软件库包含用于 PID 控制器和标定输入值的控制功能块。您还可以使用安全的 TÜV 认证功能块,用于监控急停按钮、光电保护设备和安全门开关等。您可以将自己生成的功能块(例如即用型功能块)应用于 PASmulti。通过使用功能块,还可以快速无误地完成更复杂功能的编程,因为您可以视需要重复使用功能块。可在软件库的工具中直接找到PAS4000的软件功能块。

使用 PASunits 授权项目

使用 PASunits 授权项目

PAS4000 软件中的各种功能均分配了积分值,即:PASunits。如要为项目获取许可,您可以在项目中使用 PASunits 进行支付 – 按照使用的功能块或网络功能的数量和类型。您可以使用软件中的各种 PASunits 包充值积分帐户。在下单后,您将收到您购买的 PASunits 的确认信息和下载链接。

 

我们的产品线:PAS4000软件平台

PASunits

授权模型PASunits利用点值(即,PASunits)进行操作。根据项目内使用的功能计算PASunits,并从软件的积分帐户中扣除。可提供各种PASunits文件包。

PASkey

借助 PASkey(USB 加密存储器),您可轻松传输 PASunit,在各种工作站使用。
总部

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
德国

电话: +49 711 3409-0
电子邮件: pilz.gmbh@pilz.de

技术支持

电话: +49 711 3409 444
电子邮件: support@pilz.com

美洲

  • 墨西哥: +52 55 5572 1300
  • 巴西: + 55 11 4942-7032
  • 加拿大: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 美国 (免费电话): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧洲

  • 爱尔兰: +353 21 4804983
  • 意大利: +39 0362 1826711
  • 奥地利: +43 1 7986263-444
  • 俄罗斯: +7 495 6654993
  • 土耳其: +90 216 5775552
  • 比利时: +32 9 321 75 70
  • 瑞典: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 荷兰: +31 347 320477
  • 德国: +49 711 3409 444
  • 西班牙: +34 938497433
  • 丹麦: +45 74436332
  • 葡萄牙: +351 229 407 594
  • 英国: +44 1536 460866
  • 法国 (免费电话): +33 3 88104000
  • 瑞士: +41 62 889 79 32
  • 芬兰: +358 10 3224030 / +45 74436332

亚太

  • 澳大利亚 (免费电话): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 日本: +81 45 471 2281
  • 中国台湾: +886 2 25700068
  • 新加坡: +65 6829 2920
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 韩国: +82 31 778 3390
  • 新西兰: +64 9 6345350
  • 泰国: +66 210 54613