text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 38 个产品
PSSu E F INC
312280
PSSu,电子模块,故障安全,计数器,2个操作模式,可配置,1 个输入,增量式编码器,差分信号RS422,32位分辨率。 ...

根据要求
PSSu E F ABS SSI
312275
PSSu ,电子模块,故障安全,计数器, 1 个输入, 绝对编码器 SSI 编码器,差分信号 RS422 ,分辨率 32 位, 7 传输速率, 62.6 - 1500 kHz 。 ...

根据要求
PSSu E F AI I
312260
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,0 - 25.59 mA,双极,差分输入,12位分辨率。

根据要求
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输出, 0.5 A,单极,正开关,短路保护,过载保护, 无需反馈。 ...

根据要求
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 2A,单极,正开关,短路保护,过载保护, 无需反馈。 ...

根据要求
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,1个输入, 1个测试脉冲输出0.25 A,1个输出,2 A,双极,短路保护, 过载保护,无需反馈。 ...

根据要求
PSSu E F 4DI
312200
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输入, 2个测试脉冲输出0.25 A。

根据要求
PSSu E F AI U
312265
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,- - 10.24 - 10.23 V,双极,差分输入,13位分辨率。

根据要求
PSSu E F BSW
312230
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 8 A ,进料 C 轨故障安全 块外围电源开关。

根据要求
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,8 A,N/O,无源。

根据要求
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,1个输入, 1个测试脉冲输出0.25 A,1个输出,2 A,双极,短路保护, 过载保护,无需反馈。以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输出, 0.5 A,单极,正极切换,短路保护,过载保护, 无需反馈,以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,0 - 25.59 mA,双极,差分输入,12位分辨率。以满足更高的 环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,- - 10.24 - 10.23 V,双极,差分输入,13位分辨率。以满足更高的 环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F BSW-T
314230
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 8 A ,进料 C 轨故障安全 块外围电源切换,以满足更高的环境要求。

根据要求
PSSu E F 4DI-T
314200
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输入, 2个测试脉冲输出0.25 A,以满足更高的环境要求。

根据要求
PSSu E F 2DO 2-T
314215
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 2 A,单极,正极切换,短路保护,过载保护, 无需反馈,以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,8 A,N/O,无源,以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E AI SHT1
312261
PSSu ,电子模块,被动,模拟输入和输出, 1 个输入, 电流范围 0 - 0.6 A ,单极,接地参考, 2 个输出, 0 - 20 mA , 单极,参考接地,比例为 1 : 100 和 1 : 200 。 ...

根据要求
PSSu E F 4DI-R
315200
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输入, 2个测试脉冲输出0.25 A,适用于铁路应用。

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途