text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 47 个产品
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入, 电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 , Pt1000 , 电阻 0-4000 欧姆,用于提高环境要求。 ...

根据要求
PSSu E S PD-D
312197
PSSu ,电子模块,标准,电压分布, 4 路输出 外围电源 24 V DC 1.5 A ,短路保护,过载保护, 扩展诊断数据。

根据要求
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输出, 2个可配置电流范围0/4 - 20 mA,单极,参考接地, 12位分辨率。 ...

根据要求
PSSu E S INC
312485
PSSu ,电子模块,标准,计数器, 2 种操作模式, 可配置, 1 输入,增量编码器,差分信号 RS422 , 分辨率 32 位。 ...

根据要求
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输入, 3个可配置电压范围,0 - 10 V,单极, 参考接地, - 10/0 - 10 V,双极,差分输入,12位分辨率。 ...

根据要求
PSSu E S INC-T
314485
PSSu ,电子模块,标准,计数器, 2 种操作模式, 可配置, 1 输入,增量编码器,差分信号 RS422 ,分辨率 32 位, 以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E S 4DI-D
312401
PSSu ,电子模块,数字输入和输出,具有标准 功能, 4 个输入, 2 个电源输出 0.25 A ,扩展 诊断数据。

根据要求
PSSu E S RS232-T
314515
PSSu,电子模块,标准,串行接口,RS232,1 个输入, 2个通信信道,64位,全双工模式,7种传输速率, 可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,硬件握手CTS/RTS, 电势隔离,电缆长度15 m,以满足更高的环境要求。 ...

根据要求
PSSu E S RS485-T
314516
PSSu ,电子模块,标准,串行接口, RS485/422 , 1 个输入, 2 个通信通道, 64 位,全双工和半双工模式, 7 个传输速率,可配置, 0.6 - 19.2 kBit/s ,电位隔离, 电缆长度 1 , 000 米,以满足 ...

根据要求
PSSu E S RS232
312515
PSSu,紧凑型模块,标准,串行接口,RS232,1 个输入, 2个通信信道,64位,全双工模式,7种传输速率, 可配置,0.6 - 19.2 kBit/s,硬件握手CTS/RTS, 电势隔离,电缆长度15 m。 ...

根据要求
PSSu E S RS485
312516
PSSu ,电子模块,标准,串行接口, RS485/422 , 1 个输入, 2 个通信通道, 64 位,全双工和半双工模式, 7 个传输速率,可配置, 0.6 - 19.2 kBit/s ,电位隔离, 电缆长度 1000 米 ...

根据要求
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输入, 2个可配置电流范围0/4 - 20 mA,单极,参考接地, 12位分辨率。 ...

根据要求
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu,电子模块,标准,数字量输入和输出,4个输出, 0.5 A,单极,正开关,短路保护,过载保护。

根据要求
PSSu E S 4DI
312400
PSSu,电子模块,标准,数字量输入和输出,4个输入。

根据要求
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,10A,N/O,无源。

根据要求
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 个输入, 带字母代码 R , S , B , J , T 的热电偶, E , K , N ,范围为 -30 -30 mV , -60 - 60 mV ,-120 - 120 mV 的电压, ...

根据要求
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu,电子模块,标准,数字量输入和输出,2个输出, 继电器触点,2 A,N/O,无源。

根据要求
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入, 电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 , Pt1000 , 电阻 0 - 4000 欧姆。 ...

根据要求
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu ,电子模块,标准,计数器, 1 输入, 绝对编码器 SSI 编码器,差分信号RS422 ,分辨率 32 位, 7 传输 速率, 62.6 - 1500 kHz 。 ...

根据要求
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输出, 2个可配置电压范围,-10/0 - 10 V,单极, 参考接地,12位分辨率。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途