text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 45 个产品
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
插入式螺钉接线端子X1,用于可配置的安全小型控制 器PNOZmulti 2,编码类型2。

根据要求
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
连接导线,USB 2.0 A型和USB 2.0 Mini-B型, 导体截面:0.09 mm²,屏蔽式,电缆长度:3 m

根据要求
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
插入式弹簧加载端子X1,用于可配置的安全 小型控制器PNOZmulti 2,编码类型2。

根据要求
Set 5 Spring Terminals
751017
1套可插拔螺丝式端子用于PNOZ m EF SafetyNet, 通讯模块,小型控制器PNOZmulti 2。

根据要求
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
用于PNOZmulti 2和PSS 4000运动监测的适配器电缆,1.5米。

根据要求
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
用于PNOZmulti 2和PSS 4000运动监测的适配器电缆,2.5米。

根据要求
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
用于PNOZmulti 2和PSS 4000运动监测的适配器电缆,5米。

根据要求
MM A MINI-IO CAB08 2.5m
772235
运动监控适配器LENZE 9/9 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB01B 2.5m
772212
运动监控适配器SI/HA 25/25,2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB06 1.5m
772234
运动监控适配器ELAU 9/9,1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB20 2.5m
772247
运动监控适配器Parker HD 15/15 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
运动监控适配器SI/HA 15/15,2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
运动监控适配器SI/HA 15/15,2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
运动监控适配器LEROY 15/15 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
运动监控适配器LENZE 9/9 1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
运动监控适配器SI/HA 25/25,5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB05 1.5m
772231
运动监控适配器 BOS/REX 15/15,1.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB05 2.5m
772230
运动监控适配器 BOS/REX 15/15,2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB12 2.5m
772241
运动监控适配器ROCKWELL 15/15 2.5 m。

根据要求
MM A MINI-IO CAB17 5.0m
772245
运动监控适配器BOS/REX 15/15 5 m。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途