- 传感技术 (1139)
- 控制技术 (632)
- 小型控制器 PNOZmulti (272)
- 控制器 (326)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (619)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (251)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
找到 5 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 8
个安全触点 (常开) ,螺钉类型的插入式端子,宽度:45
mm。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 4
个安全触点 (常开) ,螺钉类型的插入式接线端子,宽度:90
mm。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 3
个安全触点 (N/O) , 1 个辅助触点 (N/C) ,螺钉类型的插入式接线端子
,宽度:22.5 mm.
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
扩展模块 PNOZPOWER 模块化安全系统, 3
个安全触点 (常开) 5.5 kW (AC3 负载) ,螺钉类型的插入式接线端子
,宽度:90 mm.
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价