text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 26 个产品
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 个安全输出 +2 个 SC 类型的辅助输出,内部和连接, 自动 / 监控启动, UB = 24 V DC ,宽 22.5 mm,插入 式弹簧加载端子,多个设备的 ...

根据要求
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1 个SC类型的辅助输出, 4 N/O,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔螺丝式端子,多个设备之间的连接 ...

根据要求
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1个 采用SC技术的辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,用于 多个设备之间的连 ...

根据要求
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的 辅助输出,自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控急停 装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的 辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,用于 多个设备之间的连 ...

根据要求
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1个 采用SC技术的辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,用于 多个设备之间的连 ...

根据要求
PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t
784193
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 个安全输出 + 1 个 SC 型辅助输出, 4 个常开,延时, 自动 / 监控启动, UB = 24 V DC ,宽 45 mm,插入 式弹簧加载端子,多个 ...

根据要求
PNOZ e6.1p C 24VDC 4n/o 2so
784192
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,4个 安全继电器触点,1个采用SC技术的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,用于多个设 ...

根据要求
PNOZ e8.1p 24VDC 2so
774198
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 个安全输出, 2 个 SC 类型的辅助输出, UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm , 自动 / 监控起动,螺钉类型的插入式接线端子, 紧急停止 ...

根据要求
PNOZ e8.1p C 24VDC 2so
784198
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 个安全输出, 2 个 SC 类型的辅助输出, UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm , 自动 / 监控起动,螺钉类型的插入式接线端子, 紧急停止 ...

根据要求
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的 辅助输出,自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的 辅助输出,自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 多个设备之间的连接,监控急停装 ...

根据要求
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1个 采用SC技术的辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 多个设备之间的连接,监 ...

根据要求
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
安全继电器(独立式),输入:双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),(PSEN 2.1p/2.2p),输出:2个 安全输出+1个采用SC类型的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端 ...

根据要求
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
安全继电器(独立式),输入:双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),(PSEN 2.1p/2.2p),输出:2个 安全输出,1个采用SC技术的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端 ...

根据要求
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
安全继电器(独立式),输入:双通道接线 (带/不带触点间短路检测功能),(PSEN 2.1p/2.2p),输出:2个 安全输出+1个采用SC类型的辅助输出, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm , 螺钉型插入式 ...

根据要求
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的 辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝式端子, 多个设备之间的连接,监 ...

根据要求
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+2 个SC类型的辅助输出,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:22,5 mm ,螺钉型插入式接线端子, 内部和连接,用于多种设备 ...

根据要求
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2个安全输出+1 个SC类型的辅助输出, 4 N/O,自动/受监控的延迟启动, UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔螺丝式端子,多个设备之间的连接 ...

根据要求
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
安全继电器 (独立) , UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm , 插入式接线端子,螺钉类型,多个设备之间的连接,用于 监控 2 个单光束光幕。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途