text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 102 个产品
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 宽度:90 mm,集成式螺丝端子 ,监控急停装置,安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 自动/受监控启动,UB 24 V DC,宽度:90 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:5 N/O, 1 N/C,UB 24 V DC,, 宽度: 45 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774312
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 48 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置,反馈回路, 安 ...

根据要求
PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774321
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 230 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置,反馈回路, ...

根据要求
PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o
774304
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 常开,受监控启动, UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm ,深度:80 mm,集成式螺丝端子, 监控急停装置,安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774309
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 230 V AC/24 V DC,宽度:45 mm , 集成螺钉接线端子,紧急停止监控,安全门, ...

根据要求
PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774315
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 115 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774314
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 110 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774322
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 240 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置,反馈回路, ...

根据要求
PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o
774305
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O,自动/手动 启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm ,深度:80 mm,集成式螺丝端子 ,监控急停装置,安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
774311
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 42 V AC/24 V DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置,反馈回路, 安 ...

根据要求
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C, 2N/O t-d, UB = -24 V DC (日本) ,宽度:112.5 mm,集成式螺丝端子,急停 监控,安全门, 反馈回路,带2 ...

根据要求
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 48 V AC,宽度: 90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门, 反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 STD, 自动/受监控启动,UB 24 V DC,宽度:112.5 mm, 集成式螺丝端子,急停监控,安全门,带 2个可独立调节的 ...

根据要求
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 24 V DC, 宽度: 90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门, 反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O,4 N/C,UB = 230 - 240 V AC/DC, 宽度:90 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和 安全门,反馈回路。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途