比较 0
视频教程
全球网点 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

777354
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

根据要求
on request
证书: CE, cULus 认证, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
应用选项: 双手监控类型 III C
标准: EN 574 TYP III C, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
操作模式: 双通道, 触点间短路检测
瞬时安全触点数量: 3
供电电压 (V): 24,0
電源類型: AC
终端型: 插件
终端类型: 螺丝端子
停止类别: 0
在DC13处的最大电流I (6个循环/最小): 1.5 A
宽度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 94.0 mm
深度尺寸: 121.0 mm
总重: 225 g
净重: 215 g
以摄氏度一表示的环境温度: -25 - 55 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候