关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"784131","name":"PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
实际产品可能有所不同
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
产品物料号: 784131
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能
的1/2通道接线,输出:2个安全输出,1个采用SC技术的
辅助输出,自动/受监控的延迟启动,
UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,用于
多个设备之间的连接,监控急停装置、安全门、反馈回路。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | DC |
最大设备断路器 | 6 A(慢速)/10 A(快速) |
半导体输出
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 三 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
时代
可选次数 |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 0.5 s 2 s 10 s |
Tv的允许公差 | +/-10 % + 40 ms |
重复精度 | 5% |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | |
连接端子 | 弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 101 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 130 g |
总重 | 145 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN代码 | 4046548008913 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371819 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001449 |
卷宗 | 0.300 |
可选的配件
Terminal block filter 1
774195
PNOZelog、PNOZmulti和PSS的附件,接线盒带滤波功能,用于3 -
10 kOhm负载范围。注:产品已停产。随访产品:
772290 端子板过滤器 3 - 10 kOhm。
Terminal block filter 2
774196
用于PNOZ、PNOZmulti和PSS的附件,带滤波器的接线板,用于10 -
30 kOhm的负载范围。注:产品已停产。随访产品:
772291 接线板过滤器 10-30 kOhm。