关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
{"id":"8C000064","name":"PMC SC6A062R/PN 2x 4,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}

实际产品可能有所不同
PMC SC6A062R/PN 2x 4,5A
产品物料号: 8C000064
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 3.1 KVA.
Without bra... 更多
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 4.5 A @ 4kHz / 2x 4.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.1 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.
般数据
Approval |
UL Listed
CE UKCA |
技术数据
电气数据
电流相位的电压范围 |
3×400 VAC, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VAC, +10/−58 %, 50/60 Hz |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 2 x 4,5 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 2 x 4 A |
安全功能STO
Safety function, technology | R=SR6: STO über Klemmen |
萊斯頓斯特伊爾
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
中央处理器
PMCexpansion firmware | PN = PROFINET |
输入
数字输入数量 | 8 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | 0 - 45 °C |
冷却类型 | 内置风扇 |
保护类型,机壳 | IP20 |
机械数据
高度尺寸 | 343 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 265 mm |
净重 | 3650 g |
总重 | 5250 g |
环境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27023101 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100846 |
卷宗 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |
必选的操作配件

PMC SC6A062 terminal set (R)
8C000061
Terminal set for drive controllers SC6A062R with STO using terminals