text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMC SI6A062U/PN 2x 5A

产品物料号: 8C000018
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake ...  更多

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SU6 (STO and SS1 using PROFIsafe) and PROFINET.

Approval UL Listed  
CE  
UKCA  
 
供电电压2 (V) 24  V
电源电压类型U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 2 x 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 2 x 4,5 A  
Safety function, technology Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMCexpansion firmware PN = PROFINET  
数字输入数量 8  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 45  °C
冷却类型 内置风扇  
保护类型,机壳 IP20  
高度尺寸 343  mm
宽度尺寸 45  mm
深度尺寸 265  mm
净重 3510  g
总重 5110  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023101  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100228  
卷宗 0  dm3
每个包装单位的数量 1  
 

必选的操作配件

PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X)
PMC SI6A062 terminal set (Z/U/Y/X) 8C000014
Terminal set for drive controllers SI6A062Z, SI6A062U, SI6A062Y, SI6A062X