关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"C1000067","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
产品物料号: C1000067
用于PSENscan的连接电缆,17针M12母接头,直向,A-
编码,屏蔽,电缆长度:50 m
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
额定电流 | 1.5 A |
数据线导体电阻K1 |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 80 °C |
机械数据
连接器 类型 1 | 17-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
螺纹环连接器1材料 | 镀铜锌镍 |
触点材料 1 | CuZn,镀金 |
密封材料 | FKM |
插口材料 | CuZn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆长度 | 50 m |
电缆长度 K1 的公差 | |
表面屏蔽材料K1 | 铜 |
彩色电缆绝缘层 1 | 信号灯黄色,RAL1003 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 | |
电缆1拖曳能力 | 否 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 8 x Ø |
最大外径电缆K1 | 7.75 mm |
绝缘数据电缆 K1 | PP |
绝缘电源电缆 K1 | PP |
AWG K1数据线路直径 | 28 |
横截面数据电缆 K1 | |
供电线横截面K1 | |
屏蔽K1 | 是 |
屏蔽类型 K1 | 编织镀锡铜 |
导体数量 | 17 |
电缆K1的认证 |
UL AWM-Style 20233 |
连接器1的认证 | UL |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 |
UL FT2
UL 20233 |
拧紧联锁螺钉 | 0.4 Nm |
净重 | 3631 g |
总重 | 3641 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548107265 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060311 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 22.680 |