关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
实际产品可能有所不同
M12 con., straight, female, 5 pin, L, S
产品物料号: 380317
可插拔接插件,5针(4+FE),屏蔽线,直式插座M12,L编码
(电源),压接连接,螺纹环材料:锌模铸,锌镍,
线缆螺丝式连接Pg11,电缆外径5-9mm
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval | - |
技术数据
电气数据
额定电压类型 U1 | AC/DC |
额定电流 | 16 A |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -40 - 125 °C |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60664-1 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
机械数据
连接器 类型 1 | 5-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | |
触点材料 1 | Cu/Au |
密封材料 | FKM |
插口材料 | CuNi |
导线的连接类型 | 压接触点 |
外壳颜色 | 淡灰色 |
最大外径电缆K1 | 5 - 9 mm |
电缆螺丝式连接 | PG 11 |
最大电缆截面 K1 | 1.5mm² |
连接器1的认证 | UL94 V-2 |
拧紧联锁螺钉 | 50 … 60 Ncm,手动紧固 |
净重 | 50 g |
总重 | 60 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548055092 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060311 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 0 |