关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"787949","name":"PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FO"]}
实际产品可能有所不同
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
产品物料号: 787949
安全继电器(独立式),输入:测量输入1/3相
电机,输出:2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690V,
切换阈值 20-500 mV ,宽度45 mm ,可插拔式弹簧夹持端子,
静止监测器,电动机停机期间产生的 EMC 电压
。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CCC
CE UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 24 V |
电源电压类型U1 | AC/DC |
功率消耗AC | 5 VA |
功率消耗DC | 3 W |
测量电路
测量电路频率范围(Hz) | 0 - 3000 Hz |
设置范围响应值 Uon | 20 - 500 mV |
重置值Uoff | 2 x Uon |
半导体输出
半导体输出数量 | 2 |
外部电源电压的允许公差DC 半导体 | -20 %/+20 % |
利用率类别符合 EN 60947-1 | DC-12 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
AC1安全控制电压 | 240 V |
AC1安全控制最大电流 | 6 A |
DC1安全控制电压 | 24 V |
DC1安全控制最大电流 | 6 A |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
AC15安全控制电压 | 230 V |
AC15安全控制最大电流 | 3 A |
DC13安全控制电压 | 24 V |
安全触点:AC,符合UL标准 | 240 VAC G. P. |
继电器触点材料 | AgCuNi |
继电器的其他触点规格 | + 0.2 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 °C |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
过电压等级 | 我/二 |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 2 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | |
连接端子 | 弹簧加载端子 |
端子样式 | 可插拔 |
高度尺寸 | 101 mm |
宽度尺寸 | 45 mm |
深度尺寸 | 121 mm |
净重 | 325 g |
总重 | 330 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 |
34
7a 7C i |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 |
铅
氧化铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN代码 | 4046548007923 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371811 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001448 |
卷宗 | 0.605 |