text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op2H-s-30-105/1

产品物料号: 630726
2类安全光电保护设备,PL c,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1050 mm,供电电压24 V,M12连接器, 发射器:4针,接收器:5针,连接线缆 不与设备一起提供。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 2  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 1050  mm
防护等级分辨率 手部  
操作范围 (m) 0.2 - 19  m
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 950 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 55  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-3  
湿度额定值 95 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 10 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳  
反应时间 17  ms
外壳上面部分材质 铝  
高度尺寸 1133.2  mm
宽度尺寸 32.3  mm
深度尺寸 36.9  mm
净重 2720  g
总重 5420  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代码 4046548062007  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272704  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002549  
卷宗 0  
 

可选的配件

PSEN op Mirror-120/1
PSEN op Mirror-120/1 630903
偏转镜宽80 mm,长120 cm。可与所有工作距离小于120 cm的 PSENopt光电保护设备配合使用。如要直接安装到 机器上,需要“PSEN op Mirror Bracket Kit/1”安装支架 ;如要安装在“PSEN op Protective”安装支架中,需要 “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
安装支架用于直接安装“PSEN op Mirror”系列。
PSEN op Testpiece H 30mm
PSEN op Testpiece H 30mm 630346
用于功能检测的测试棒,直径30 mm,手部保护。
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
安装套件包括4块安装型材,用于将 “PSEN op Mirror .../1”偏转镜固定到配套的“PSEN op Protective Column/1”铝型材内。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
可调节角托架,PSENopt。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
带橡胶缓冲的角托架,PSENopt。
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op Lens Shield-105/1
PSEN op Lens Shield-105/1 630916
5块PMMA Altuglas板长度105 cm,配相应的 安装支架,保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备的前屏幕不受灰尘、木屑或 火花的伤害。为了保护一对安全光电保护设备,需要两套“PSENop Lens Shield”。
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op67-69K-105/1
PSEN op67-69K-105/1 630936
PMMA丙烯酸管用于密封和保护 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备,长度105 cm。 IP防护等级从IP65提高到IP67、IP68和IP69K。盖子上的Gore-Tex 膜防止脏物和水侵入 和内部结露。光电保护设备的连接线缆 通过M16 PG线缆螺丝式连接,防止 脏物和水侵入。
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
铝型材长度为120 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
铝型材长度为60 cm。与“PSEN opProtective Base/1”和配套的安装支架“PSEN op Protective Bracket” 结合,保护光电保护设备和偏转镜不受强烈的 机械冲击。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op Protective Bracket-4/1
PSEN op Protective Bracket-4/1 630956
安装套件包括4块安装型材,用于将 “PSEN op.../1”系列安全光电保护设备(长度 15 cm,最高120 cm)固定到配套的 PSEN op Protective Column/1铝型材内。
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1包括一块不锈钢基板、 三个弹簧、以及相应附件。与“PSEN op Protective Column”和配套的安装支架“PSEN opProtective Bracket”结合,保护光电保护设备和偏转镜不受 强烈的机械冲击。
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,5针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
连接线缆,PUR,黄RAL1003,5针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
激光定向辅助装置。
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,直式插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,4针,弯角型插座M12,在 明线端,A编码,线缆长度:50m