text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op4H-s-30-045/1

产品物料号: 630762
4类安全光幕,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度450 mm,供电电压24 V,M12端接器, 发射器:4针,接收器:8针,连接线缆 不与设备一起提供。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
ESPE类型 4  
Sensor principle optical  
受保护域的高度 450  
防护等级分辨率 手部  
操作范围 (m) 0.2  
19  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
所用的波长范围 950 nm  
OSSD输出数量 2  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 55  °C
气候适宜性标准 EN 60068-2-3  
湿度额定值 95 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 10 g  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,机壳 IP65  
反应时间 13  
13  
外壳上面部分材质 铝  
高度尺寸 533.2  mm
宽度尺寸 32.3  mm
深度尺寸 36.9  mm
净重 2600  g
总重 3100  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27272704  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002549  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548062212  
卷宗 14.624  dm3
Harmonized System Code 90314990  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

必选的操作配件

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,8针,弯角型插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,屏蔽式,4针,直式插座 M12,在明线端,A编码,线缆长度:10m