text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 39 个产品
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
用于安全光栅PSEN opII的扩展X屏蔽套件,包括 2个屏蔽传感器,2个反射器,2个屏蔽臂套件,1个 固定材料,2个1米连接电缆,屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
扩展的L形屏蔽套件,用于安全光栅PSEN opII,包括 2个屏蔽传感器,2个反射器,1个屏蔽臂套件,1 个固定材料,2根1米连接电缆,1个屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
PSEN opII安全光栅的扩展T型屏蔽套件,包括 4个屏蔽传感器,4个反射器,2个屏蔽臂套件,2 个固定材料,4根1米连接电缆,1个屏蔽灯,1 个接线盒 ...

根据要求
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
用于安全光栅PSEN opII的基本L屏蔽套件,包括2 个屏蔽传感器,2个反射器,1个屏蔽臂套件,1 个固定材料

根据要求
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
用于安全光栅PSEN opII的基本T型屏蔽套件,包括4 个屏蔽传感器,4个反射器,2个屏蔽臂套件,2 个固定材料

根据要求
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
用于安全光栅PSEN opII的基本X屏蔽套件,包括2 个屏蔽传感器,2个反射器,2个屏蔽臂套件,1 个固定材料

根据要求
PSEN opII muting box
6C000181
用于PSEN opII安全光栅和屏蔽传感器的接线盒, 屏蔽灯,强制钥匙开关,复位按钮,评估设备/IO- Link主控

根据要求
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

根据要求
PSEN opII slot nuts
632512
槽用螺母用于将附件安装到PSEN opII 光电保护设备的外壳或柱状保护器上。包装内容最少 4 件。

根据要求
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
扩展的安装套件具有3个自由度,用于固定 PSEN optII系列光电保护设备,3个部件。

根据要求
PSEN opII Laserpointer
632014
激光校准辅助装置用于PSEN opt II系列光电保护设备。

根据要求
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
测试棒( 直径30 mm)用于检查“带手部保护的光电保护设备”功能是否正常。

根据要求
PSEN opII protective column-120 Set
632507
该套件包括“PSEN opII protective column-120”柱状保护器(用于 安全光电保护设备,长度可达1200 mm)、 固定螺丝和“PSEN opII可调节基础单元”。保护 光电保护设备不受强烈的机械冲击。可与 PSEN ...

根据要求
PSEN opII mirror column-120
632034
“PSEN opII Mirror Column-120”反射镜柱,反射镜长度 1200 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1050 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-195
632036
“PSEN opII Mirror Column-195”反射镜柱,反射镜长度 1950 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1800 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-090
632033
“PSEN opII Mirror Column-090”反射镜柱,反射镜长度 900 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达750 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-060
632032
“PSEN opII Mirror Column-060”反射镜柱,反射镜长度 600 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达450 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反射镜 ...

根据要求
PSEN opII mirror column-165
632035
“PSEN opII Mirror Column-165”反射镜柱,反射镜长度 1650 mm。如与PSENopt和PSENoptII系列光电保护设备配合使用, 受保护区域长度可达1500 mm。该反射镜柱包括一个 柱状保护器和一面集成的反 ...

根据要求
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII可调节基础单元是“PSEN opII 反射镜柱”的可选附件,针对强烈的机械 冲击提供额外保护。反射镜柱还可以调节,可适应质量不同的 设备。

根据要求
PSEN opII protective column-090
632501
“PSEN opII protective column-90”柱状保护器用于安全光幕, 长度可达900 mm。保护光电保护设备不受强烈的 机械冲击。可与PSEN optII系列安全光电保护设备配合使用。

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途