text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit

产品物料号: 503220
磁性安全开关1 n/o 1 n/c,4针M8插头, M30设计,IP67,切换距离8 mm,PU = 1件(带执行机构)。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
ECOLAB  
TÜV  
Sensor principle magnetic  
编码级别达到ISO 14119 低  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
适合串联 是  
单元类型 单位  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
切换电压 24  
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 70  °C
在最高允许工作高度下的最高环境温度
在工作高度为2000 m时的最高环境温度 +70 °C  
气候适宜性标准 IEC 60068-2-30  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP65  
IP67  
类型1执行机构 PSEN 2.2-20  
传感器可以嵌入式安装 是,黄色安装指南  
连接类型 M8,4针公头  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 30  mm
宽度尺寸 30  mm
深度尺寸 36  mm
净重 55  g
总重 62  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27274401  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002544  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548003604  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

必选的操作配件

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m

可选的配件

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2 535110
接口模块,用于串联多个 PSENmag , 96 x 48 x 43.5mm (高 x 宽 x 深),连接型弹簧式接线端子。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m 533111
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
PSENmag 安装支架, PU = 1 件。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m 533121
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m 533110
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m 533120
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m 533131
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m 533130
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m 533141
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m 533140
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m 380200
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m 380203
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m 380204
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:3m
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
分布式输入模块用于PNOZmulti,保护级别 IP67,通过 连接模块实现连接,8个安全数字量输入,8个输出可配置为 标准、测试脉冲或24 V。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m 380201
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSEN ma adapter
PSEN ma adapter 380300
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 4 针, M12公头连接器上的 A 编码,黑色,弯头, 5 针, A 编码, PUR , 0.1 米, 4× 0.34 mm² ,黑色,用于将传感器 PSENmag (安全开关) /PITen1.0 (启用开关) 连接 到 PSS67 和 PDP67。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m 380202
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 直式插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m 380207
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m 380205
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m 380206
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,4针, 弯角型插座M8,在直式连接器M12上,A-编码,线缆长度:10m