关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"541181","name":"PSEN cs4.1 Key gy1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680VT"]}
实际产品可能有所不同
PSEN cs4.1 Key gy1
产品物料号: 541181
用于PSEN cs4.1p的应答器钥匙,灰色 "1 "标记,材料:
塑料,配件:钥匙适配器 (532113)
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
Sensor principle | Transponder |
编码级别达到ISO 14119 | 高 |
应答器编码 | 全编码 |
单元类型 | 执行器 |
技术数据
环境数据
环境温度标准 | EN 60068-2-14 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -10 - 55 °C |
在最高允许工作高度下的最高环境温度 | |
在工作高度为2000 m时的最高环境温度 | +55 °C |
存储温度标准 | EN 60068-2-1/-2 |
气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
湿度额定值 | 93 % r.h.40 °C |
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 | 4000 m |
EMC 达到标准 ... | EN 60947-5-3 |
振动测试所依据的标准 | EN 60947-5-2 |
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 | 30 g |
保护类型,机壳 | IP68 |
机械数据
外壳上面部分材质 | PBT |
高度尺寸 | 15.1 mm |
宽度尺寸 | 42 mm |
深度尺寸 | 8 mm |
净重 | 5 g |
总重 | 6 g |
转发器
操作频率 | 122 kHz - 128 kHz |
环境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27274692 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002997 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548096668 |
卷宗 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |