关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
实际产品可能有所不同
PSEN cs2.1 1 actuator
产品物料号: 540180
用于安全开关 PSEN CS2.x 的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 否 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548002997 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27274002 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001487 |
卷宗 | 0 |
调试的配件
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFiD安全开关2安全半导体输出,5针M12插头,
4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar=
40 mm,PU = 1件完全编码开关,最多可示教8次。
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFiD安全开关2安全半导体输出,8针M12插头,
4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar=
40 mm,PU = 1件完全编码开关,最多可示教8次。
可选的配件
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
单向螺钉,单向槽, M5x20 ,材料不锈钢, PU = 10
件,适合执行器:PSEN CS1.x , PSEN CS2.x , PSEN me1.x AR ,
PSEN ME2.x , PSEN ME3.x , PSEN ME3.x , PSEN SL.