text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN cs4.1p 1switch

产品物料号: 541160
RFiD安全开关2个安全半导体输出,8针M8插头, 1个执行方向,IP67,切换距离11 mm,Sao = 8 mm,Sar= 20 mm,PU = 1件完全编码开关,最多可示教8次。

单元

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
编码级别达到ISO 14119 高  
接近开关在故障条件下的性能符合EN*60947-5-3 PDDB  
应答器编码 全编码  
适合串联 是  
单元类型 传感器  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 1  
输入的数量 2  
输入的直流电压 24 V DC  
OSSD输出数量 2  
信号输出数量 1  
输出和内部模块总线电压之间的潜在隔离 否  
半导体输出短路保护 是  
利用率类别符合 EN 60947-1 DC-12  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 -25 - 70  °C
在最高允许工作高度下的最高环境温度 +60 °C  
在工作高度为2000 m时的最高环境温度 +70 °C  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 4000 m  
EMC 达到标准 ... EN 60947-5-3  
振动测试所依据的标准 EN 60947-5-2  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 30 g  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳 IP6K9K  
操作距离随执行机构1的温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
操作距离随执行机构2的温度变化而变化 +-0,1mm/°C  
操作距离随执行机构3的温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
操作距离随执行机构4的温度变化而变化 +-0,01mm/°C  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
传感器可以嵌入式安装 是,黄色安装指南  
连接类型 M8,8针公头  
电缆线路 Li9Y11Y 8 x 0.14 mm2  
外壳上面部分材质 PBT  
高度尺寸 37  mm
宽度尺寸 26  mm
深度尺寸 18  mm
总重 50  g
操作频率 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1%  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27274601  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067149  
卷宗 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
每个包装单位的数量 1  
 

可选的配件

PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:2m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
电缆 Y 型适配器,带 Y 型公头连接器, IP67 , M12 公头连接器 (X2 , 评估设备) ,黑色,直向, 8 针, M12 母头连接器 (X2 ,传感器 /下一个公头连接器) 上的 A 编码 ,黑色,直向, 8 针, A 编码和 M8 母头连接器 (X3 ,传感器) ,黑色,直向, 8 针, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色,内部布线不正确地插入 了电气排除的连接,以 连接 PSENcode 和 PSENsLOCK。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:1m
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在直式连接器M8上,A编码,线缆长度:0.5m
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:30m
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:20m
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
电缆,适配器, IP67 , M12 公头连接器,黑色, 直向, 8 针, M8母头连接器上的 A 编码,黑色,直向, 8 针, A 编码, PUR , 0.25 m , 8× 0.14 mm² ,黄色,所有 8 个信号的内部接线 1:1 , 用于连接 PSEN 传感器的转换器。
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:10m
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M8,在明线端,A编码,线缆长度:5m
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (安全设备诊断) ,现场总线模块,标准, Modbus/TCP , 2 个 RJ45 端口, 6 个数字输入 / 输出, 插入式连接端子 ( 不随设备提供)。
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,8针, 直式插座M12,在直式连接器M12上,A编码,线缆长度:5m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
分布式无源分配器用于将PSENcode、PSENslock、以及 PSENini连接到Pilz控制系统,最多4个传感器,保护级别 IP67。

调试的配件

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
安全开关PSEN CS4.x的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,不带 螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,带 螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
用于安全开关 PSEN CS2.x 的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。

必选的操作配件

PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
安全开关PSEN CS4.x的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,不带 螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
用于安全开关 PSEN CS4.x 的 RFID 执行器, IP67 ,粘合剂,带 螺钉安装选件, PU = 1 件。
PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
用于安全开关 PSEN CS2.x 的 RFID 执行器, IP67 , PU = 1 件。