关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}

实际产品可能有所不同
PSEN b2.1
产品物料号: 540021
机械门闩,用于安全开关PSEN me1或PSEN cs,带
锁定(不能停用)和逃生释放功能。
单元
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
环境
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
商业数据
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27273701 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC002024 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548059014 |
卷宗 | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76169990 |
海关税号类型 | TARIC |
使用海关税则号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
每个包装单位的数量 | 1 |
可选的配件

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
编码安全开关PSENcode,带安全开关和
执行器,ATEX认证,8‑引脚M12插入式连接器,系列连接,
大型设计,包括1对CABLE/M12/CLIP以固定1个M12
插件连接器

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD安全开关2个安全半导体输出,5针M12插头,
4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar=
40 mm,PU = 1件唯一完全编码开关(带执行机构)。

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
编码安全开关PSENcode,完全编码,带
安全开关和执行器,ATEX认证,8‑引脚M12
插入式连接器,系列连接,大型设计,包括1对
CABLE/M12/CLIP以固定1个M12插件连接器

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带
执行机构)。总共可能有8个示教过程。

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离
21mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件唯一的完全编码开关(
带执行机构)。

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar=
40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD安全开关2安全SC输出,5针M12插头,
4个执行方向,IP67,切换距离21 mm,Sao = 15 mm,Sar=
40 mm,PU = 1件编码开关(带执行机构)。总共
可能有8个示教过程。

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD安全开关2安全SC输出,8针M12插头,
4个执行方向,支持SDD,IP67,切换距离21
mm,Sao = 15 mm,Sar = 40 mm,PU = 1件编码开关(带
执行机构)。